您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
1631C - Single-core connection cable
Kistler
Accessories
Cables
High isulation cables
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/01_cables/01_high_isulation_cables/1631c_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 1631C3},{IDNR=},{TYP=1631C3},{DB=Datenblatt},{BT=-55...200},{L=Standardlänge 3 m},{PPATH=1631c_asmtpl.prj},{SAP=000000000018000527},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BT
Operating temperature range
[°C]
L
Cable length
ⁿ/ₐ
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 1631C0.5
1631C0.5
-55...200
Standard length 0,"5 m"
000000000018000522
KISTLER Type 1631C1
1631C1
-55...200
Standard length 1 m
000000000018000523
KISTLER Type 1631C2
1631C2
-55...200
Standard length 2 m
000000000018000525
KISTLER Type 1631C3
1631C3
-55...200
Standard length 3 m
000000000018000527
KISTLER Type 1631C5
1631C5
-55...200
Standard length 5 m
000000000018000528
KISTLER Type 1631C10
1631C10
-55...200
Standard length 10 m
000000000018000524
KISTLER Type 1631C20
1631C20
-55...200
Standard length 20 m
000000000018000526
KISTLER Type 1631Csp
1631Csp
-55...200
Specify cable length with...
000000000018000529
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處