피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
9132CD - HighSens force sensor SlimLine
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/01_sensors/9132cd_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9132CD11},{TYP=9132CD},{DB=Datenblatt},{AN=1},{K=1},{PPATH=9132cd_asmtpl.prj},{NK=0...2.7},{KB=1.5},{GK=3},{EP=-35},{EPMV=-32},{VK=1.2},{BT=-40...80},{MBKD=30},{MBKS=8},{IP=65},{GEW=3.8},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
견적요청
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
NK
Nominal force Fz
[kN]
KB
Calibrated range
[kN]
GK
Maximum force
[kN]
EP
Sensitivity, nom.
[pC/N]
EPMV
Sensitivity, nom. with preloading set (approx. -8%)
[pC/N]
VK
Preloading force
[kN]
BT
Operating temperature range of sensor
[°C]
MBKD
Min. cable bending radius, dynamic
[mm]
MBKS
Min. cable bending radius, static
[mm]
IP
Degree of protection (IEC 60529)
[IP]
GEW
Weight Sensor without cable
[g]
KISTLER Typ 9132CD11
9132CD
000000000018044146
0...2.7
1.5
3
-35
-32
1.2
-40...80
30
8
65
3.8
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.