您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
9132CD - HighSens force sensor SlimLine
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Sensors
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/01_sensors/9132cd_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9132CD11},{TYP=9132CD},{DB=Datenblatt},{AN=1},{K=1},{PPATH=9132cd_asmtpl.prj},{NK=0...2.7},{KB=1.5},{GK=3},{EP=-35},{EPMV=-32},{VK=1.2},{BT=-40...80},{MBKD=30},{MBKS=8},{IP=65},{GEW=3.8},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
NK
Nominal force Fz
[kN]
KB
Calibrated range
[kN]
GK
Maximum force
[kN]
EP
Sensitivity, nom.
[pC/N]
EPMV
Sensitivity, nom. with preloading set (approx. -8%)
[pC/N]
VK
Preloading force
[kN]
BT
Operating temperature range of sensor
[°C]
MBKD
Min. cable bending radius, dynamic
[mm]
MBKS
Min. cable bending radius, static
[mm]
IP
Degree of protection (IEC 60529)
[IP]
GEW
Weight Sensor without cable
[g]
KISTLER Typ 9132CD11
9132CD
000000000018044146
0...2.7
1.5
3
-35
-32
1.2
-40...80
30
8
65
3.8
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處