피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
9501A - Flange
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9501a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9501A3},{IDNR=},{TYP=9501A3},{DB=Datenblatt},{D3=56},{H3=22},{D1=23.0},{D2=42},{DD3=6.4},{C=20},{A=13.0},{E=20},{F=13.0},{SCH=M12x16 DIN 912},{K=M12},{L=16},{PPATH=9501a_asmtpl.prj},{SAP=000000000018007852},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD3
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SCH
Screw
ⁿ/ₐ
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9501A0
9501A0
25
9
8.5
18
3.2
8
5.3
10
5.5
M5x6 DIN 912
M5
6
000000000018007849
KISTLER Type 9501A1
9501A1
34
11
12.5
24
4.3
9
6.4
11
6.5
M6x7 DIN 912
M6
7
000000000018007850
KISTLER Type 9501A2
9501A2
44
18
18.0
33
5.3
16
10.5
18
11.0
M10x14 DIN 912
M10
14
000000000018007851
KISTLER Type 9501A3
9501A3
56
22
23.0
42
6.4
20
13.0
20
13.0
M12x16 DIN 912
M12
16
000000000018007852
KISTLER Type 9501A4
9501A4
70
29
31.0
52
8.4
27
17.0
26
17.0
M16x22 DIN 912
M16
22
000000000018007853
KISTLER Type 9501A5
9501A5
84
37
35.0
62
10.5
35
21.0
33
21.0
M20x30 DIN 912
M20
30
000000000018007854
KISTLER Type 9501A6
9501A6
102
44
45.0
77
13.0
42
25.0
40
25.0
M24x32 DIN 912
M24
32
000000000018007855
KISTLER Type 9501A7
9501A7
136
53
64.0
106
17.0
51
31.0
48
31.0
M30x45 DIN 912
M30
45
000000000018007856
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.